欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

关于各种润滑脂服务

  • 2020.03.25 16:36:25
  • 米思米
  • 2060

 关于各种润滑脂应对服务

·  米思米的直线衬套除了润滑装置MX型外,还涂覆有防锈油。但并未涂覆润滑脂。
    您可以选择以下润滑脂,由此可变为带涂覆润滑脂。

·   变更为L型和G型后,便可大幅降低运转时的润滑脂飞溅所导致的起尘。(比较以下的起尘量)

·   此外,H型(NSF H−1认证品)是一种可在有可能会偶然接触到食品的位置上使用的润滑脂。

·   即使在食品加工当中,一旦在食品上附着了润滑脂,也能保证其安全性。

种类

产品名称

主要优点

关于各种润滑脂服务L型

ET-100K(协同油脂制)

耐热和氧化稳定性良好。此外,附着和粘着力也良好。飞溅和泄漏少。

关于各种润滑脂服务G型

LG2(日本精工制)

由于起尘量少,因此,适合在洁净环境中使用。此外,防锈能力也良好。

关于各种润滑脂服务H型

FGL(Lubriplate®)

适合食品、饮料和药品的加工及充填装置等的润滑。(NSF H-1登记NO.043534)


 润滑脂性能表

项目

条件

单位

测定方法

L型

G型

H型

润滑脂的性能

増稠剂

−

−

−

芳香族双脲

锂系

铝复合肥皂

基油

−

−

−

乙醚系
  合成油

矿油+
  合成碳化氢油

USP白油

基油
  同粘度

40℃

mm2/s

JIS K2220   5.19

103

30

105

100℃

12.8

−

11.5

混和
  稠度

−

−

JIS K2220 5.3

280

207

310

滴点

−

℃

JIS K2220 5.4

<260

200

238

蒸发量

99℃×22hr

wt%

−

0.15%

1.40%

0.27%(ASTMD−972)

分油度

100℃×24hr

wt%

JIS K2220 514

1.2%

0.8%

2.1%(ASTMD−1742)

使用
  温度

大气中

℃

−

−40~200

−10~80

−12~170

 起尘量比较

关于各种润滑脂服务

<G型润滑脂评价装置概要>

关于各种润滑脂服务

 各种润滑脂封入对象商品

对象商品

对象轴径dr

¥单价(各种润滑脂封入单价)

轴径dr≦10

12≦轴径dr≦30

35≦轴径dr

 与直线衬套相关 

 但以下商品群不属于对象

·     直线旋转衬套 

·     无密封的直线衬套 

·     敞开型直线衬套 

·     直线滚珠衬套 

3~50

1,200

1,800

2,200


关于各种润滑脂服务

关于各种润滑脂服务

关于各种润滑脂服务

关于各种润滑脂服务

关于各种润滑脂服务

关于各种润滑脂服务

关于各种润滑脂服务

关于各种润滑脂服务 


关于各种润滑脂服务

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities